DS2478
製造中DeepCover車載用セキュア・コプロセッサ
車載部品を認証することで自動車の安全性と信頼性を確保
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.61
製品情報
- HWアクセラレータによりホスト・プロセッサのECDSAおよびSHA-256計算の負荷を軽減
- FIPS 186 ECDSA P-256署名および検証
- セッション鍵確立のためのECDH鍵交換
- ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
- 双方向認証用のFIPS 180 HMAC
- ECDHで確立された鍵を使用する設定可能メモリのSHA-256ワンタイム・パッド暗号化R/W
- オプションの認証制御を備えた1つのGPIO端子
- オープンドレイン、4mA/0.4V
- オプションのSHA-256またはECDSA認証を備えたオン/オフおよび状態読取り
- セキュア・ブート用マルチブロック・ハッシュ後のオン/オフを設定するオプションのECDSA証明書
- 読取り機能を備えたNIST SP 800-90B準拠エントロピー・ソースのTRNG
- チップによって生成されるオプションのECC動作用Pr/Pu鍵ペア
- ユーザー・データ、鍵、および証明書用の6Kbのワンタイム・プログラマブル(OTP)メモリ
- 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
- 暗号および鍵操作へのオプションの入力データ・コンポーネント
- I2C通信:最大1MHz
- 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+125℃
- 10ピン側面濡れ性TDFNパッケージ(3mm × 3mm)
- AEC-Q100グレード1
DS2478は、DS28E40またはDS28C40に対するDeepCover®セキュアECDSAおよびHMAC SHA-256コプロセッサ・コンパニオンです。このコプロセッサは、DS28E40またはDS28C40上で任意の操作を行うために必要なあらゆるHMACまたはECDSA署名を計算することができます。DS2478は、内蔵の非対称(ECC P-256)および対称(SHA-256)セキュリティ機能から導かれる暗号ツールのコア一式を提供します。ハードウェアで実装された暗号エンジンによって提供されるセキュリティ・サービスに加えて、このデバイスはFIPS/NISTの真の乱数発生器(TRNG)、6Kbのセキュア・ワンタイム・プログラマブル(OTP)メモリ、設定可能な1つのGPIO、および固有の64ビット ROM識別番号(ROM ID)を内蔵しています。
ECCパブリック/プライベート鍵機能はNISTが定義するP-256曲線に基づいて動作し、FIPS 186準拠のECDSA署名生成および検証を含んでおり、双方向非対称鍵認証モデルに対応します。SHA-256秘密鍵機能はFIPS 180に準拠し、ECDSA動作との組み合わせまたは個別に複数のHMAC機能用のいずれかで柔軟に使用されます。
GPIO端子はコマンド制御下で操作可能で、ECDSAベースの暗号堅牢モードを含む認証および非認証動作に対応する設定自由度を備え、ホスト・プロセッサのセキュア・ブートをサポートします。このセキュア・ブート方式は、コプロセッサの機能をイネーブルするために使用することもできます。
DeepCoverエンベデッド・セキュリティ・ソリューションは、複数層の高度セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキー・ストレージを提供します。デバイス・レベルのセキュリティ攻撃に対する保護のために、アクティブ・ダイ・シールド、鍵の暗号化ストレージ、およびアルゴリズムによる方法を含む侵襲的および非侵襲的な対策が実装されています。
アプリケーション
- 車載セキュア認証
- 車載パーツ/ツール/アクセサリのID/較正
- IoTノード暗号保護
- アクセサリおよびペリフェラルのセキュア認証
- ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
- ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2478ATB/VY+ | 10L 3x3x0.75mm TDFN PKG. w/SLP | ||
| DS2478ATB/VY+T | 10L 3x3x0.75mm TDFN PKG. w/SLP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| DS2478ATB/VY+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。