DS2431
製造中1024ビット、1-Wire EEPROM
単一接点1-Wireインタフェースで動作する1KbシリアルEEPROM
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.30
製品情報
- あらゆる個別システムにトレーサビリティおよび関連情報を容易に追加
- 256ビット x 4ページに分割された1024ビットのEEPROMメモリ
- 各メモリページは永続的に書込み保護またはEPROMエミュレーションモード(書込みで0)にすることが可能
- スイッチポイントのヒステリシスとフィルタ処理によってノイズがある状態での性能を最適化
- 最小限の1-Wireインタフェースによってコストとインタフェースの複雑さを低減
- IEC 1000-4-2レベル4のESD保護(±8kV接触、±15kV気中、typ)
- 広い電圧範囲にわたる読み書き:2.8V~5.25V (-40℃~+85℃)
- 1つのデジタル信号によって15.4kbpsまたは125kbpsでホストと通信
DS2431は、各256ビットの4メモリページとして構成された1024ビットの1-Wire® EEPROMチップです。データは、8バイトのスクラッチパッドに書き込まれ、確認されてからEEPROMメモリにコピーされます。特別な機能として、4メモリページの各ページを個別に書込み保護するか、または各ビットを1から0状態にのみ変更可能なEPROMエミュレーションモードにすることができます。DS2431は、1本の導体を使う1-Wireバスによって通信します。通信は、標準的な1-Wireプロトコルに準拠します。各デバイスは、出荷時にレーザによってチップに書き込まれた変更不可能な固有の64ビットROM登録番号を備えています。この登録番号はマルチドロップ1-Wireネット環境においてデバイスのアドレスを指定するために使用されます。
アプリケーション
- アクセサリ/プリント基板の識別
- 消耗品のアフターマーケット管理
- IEEEP 1451.4スマートセンサーなどのアナログセンサ較正
- インクおよびトナープリントカートリッジID
- 医療用センサキャリブレーションデータストレージ
この製品にはより新しいバージョンがあります
1-Wire SHA3-256 Secure Authenticator with DS2431/DS28E07 Compatibility
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 6
技術記事 24
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2431+ | TO92 | ||
| DS2431+T&R | TO92 | ||
| DS2431G+T&R | SFN | ||
| DS2431G+U | SFN | ||
| DS2431GA+T&R | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS2431GA+U | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS2431GB+T | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS2431GB+U | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS2431P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS2431P+T&R | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS2431Q+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| DS2431Q+U | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| DS2431X+U | Ultra Chip-Scale Package, 3x3 Array | ||
| DS2431X-S+ | Ultra Chip-Scale Package, 3x3 Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 14, 2020 - 1998A ASSEMBLY |
||
| DS2431+ | 製造中 | |
| DS2431+T&R | 製造中 | |
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| DS2431Q+T&R | 製造中 | |
| DS2431Q+U | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| DS2431Q+T&R | 製造中 | |
| DS2431Q+U | 製造中 | |
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| DS2431Q+U | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| DS2431X+U | 製造中 | |
| DS2431X-S+ | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| DS2431X+U | 製造中 | |
| DS2431X-S+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| DS28E54 | 新規設計に推奨 | 1-Wire SHA3-256 Secure Authenticator with DS2431/DS28E07 Compatibility |