DS1996
新規設計に推奨iButton 64Kbメモリ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.00
Viewing:
製品情報
- 65,536 bits of read/write nonvolatile memory
- Overdrive mode boosts communication speed to 142 kbits per second
- 256-bit scratchpad ensures integrity of data transfer
- Memory partitioned into 256-bit pages for packetizing data
- Data integrity assured with strict read/write protocols
- Operating temperature range from -40°C to +70°C
- Over 10 years of data retention
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 12
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1996L-F5+ | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1996に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める