DS1995
新規設計に推奨iButton 16Kbメモリ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.30
Viewing:
製品の詳細
- 16384 bits of read/write nonvolatile memory
- 256-bit scratchpad ensures integrity of data transfer
- Overdrive mode boosts communication to 142kbps
- Memory partitioned into 256-bit pages for packetizing data
- Data integrity assured with strict read/write protocols
- Operating temperature range from -40°C to +70°C
- Over 10 years of data retention
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 10
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1995L-F5+ | N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1995に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める