DS1973
製造中iButton 4Kb EEPROM
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.49
Viewing:
製品の詳細
- 4096 bits Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM)
- Overdrive mode boosts communication speed to 142kbps
- 256-bit scratchpad ensures integrity of data transfer
- Memory partitioned into 256-bit pages for packetizing data
- Reduces control, address, data and power to a single data pin
- 8-bit family code specifies DS1973 communication requirements to reader
- Reads and writes over a wide voltage range of 2.8V to 6.0V from -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 15
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1973-F3+ | N/A | ||
DS1973-F5+ | N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1973に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める