DS1971
製造中iButton 256ビットEEPROM
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.58
製品情報
- 256ビット EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)は安価な信号1本とグランドによる通信
- EEPROMは256ビット x 1ページで構成
- 64ビットのワンタイムプログラマブルアプリケーションレジスタは、プログラム後に自動的に書込み保護
- 制御、アドレス、データ、電源、およびプログラミング信号を1つのデータ端子に集約
- 8ビットファミリコードによってDS1971の通信要件をリーダに通知
- 広い電圧範囲で読み書き可能:2.8V~6.0V (-40℃~+85℃)
iButton® 256ビットEEPROM (DS1971)は、装着された製品や人を識別し関連する情報を保存する堅牢な読取り/書込みデータキャリアです。この情報には、たとえばマイクロコントローラの1つのポートピンなどの最小限のハードウェアでアクセスすることができます。DS1971は、固有の48ビットシリアルナンバー、8ビットCRC、および8ビットのファミリコード(14H)を含む出荷時にレーザー書込みされた登録番号と、256ビットのEEPROMで構成されます。DS1971のプログラムと読取りのための電源は、完全に1-Wire®通信ラインから供給されます。データは、1本のデータラインとグランドリターンのみを必要とする1-Wireプロトコルによってシリアルに転送されます。各DS1971に出荷時にレーザー書込みされた48ビットシリアルナンバーは、完全なトレーサビリティを可能にする保証された固有のIDを提供します。耐久性のあるMicroCanパッケージは、塵埃、湿気、および衝撃などの厳しい環境に対して高い耐性を備えています。そのコンパクトなボタン形状はカップ型のレセプタクルに自動整合し、作業者または自動装置によるDS1971の取扱いが容易です。アクセサリを使用して、プリント基板、プラスチックキーフォブ、フォトIDバッジ、IDブレスレット、その他多くのものにDS1971を実装することができます。アプリケーションとしては、作業進捗管理、電子伝票、アクセス管理、および較正定数の保存があります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 13
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1971-F3+ | <u>i</u>Button F3 MicroCan | ||
| DS1971-F5+ | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1971に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める