DS1925
新規設計に推奨iButton高密度温度ロガー、122KBデータログメモリ内蔵
最終製品またはプロセスの高品質な温度暴露記録を提供
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$68.17
製品情報
- 最終製品の高品質温度曝露評価を提供
- 温度測定精度:±0.5℃、最大125,440のタイムスタンプ値のストレージ内蔵
- 短時間間隔で長時間曝露を監視およびデータログが可能な柔軟性
- 出荷時レーザ書込みの固有64ビットシリアルナンバーによって、同じ部品がないため、完全なトレーサビリティを保証
- 非常に設定自由度の高いデータロギングとセキュリティのオプション
- 設定可能なサンプリングレート:5分~273時間
- 設定可能な記録開始遅延(経過時間終了後または温度アラームトリップポイント時)
- 全メモリおよび設定レジスタの2レベルのパスワード保護
- 内部バッテリレベルを測定および記録し、バッテリ消耗時にログデータを出力
- 物理的に堅牢で運用上効果的
- 過酷な環境や条件に耐える耐久性の高いステンレススチール筐体
- 単一接点1-Wireインタフェースでホストシステムと通信
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
iButton®温度ロガーのDS1925は、温度を測定し、その結果を保護メモリ領域に記録する堅牢な自己完結システムです。記録は、ユーザー定義の速度で行われます。5分~273時間の等間隔で取得された、合計122Kの8ビット読取り値、または合計61Kの16ビット読取り値を格納することができます。さらに、512バイトの不揮発性メモリがアプリケーション固有の情報を格納します。データ収集の指令は、即座に、ユーザー定義の遅延後、または温度アラームの後に開始するように設定することができます。メモリおよび制御機能へのアクセスはパスワード保護することができます。DS1925は、単一のデータ線とグランドリターンのみを必要とするシリアル1-Wire®プロトコルを介して設定され、ホストコンピューティングデバイスと通信します。各DS1925には、完全なトレーサビリティが可能な保証された固有の64ビット登録番号が出荷時にレーザ書込みされます。耐久性の高いステンレススチールパッケージは、ほこり、湿気、および衝撃などの環境障害に対して高い耐性を備えています。アクセサリを使用して、コンテナ、パレット、およびバッグなど、ほぼすべてのものにDS1925を実装することができます。
アプリケーション
- バイオサイエンス
- 食品安全
- 医薬品および医療製品の高温ロギング(プロセス監視、産業用監視)
- コールドチェーンでの温度ログ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1925L-F5# | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 12, 2020 - 2021 ASSEMBLY |
||
| DS1925L-F5# | 製造中 | |
|
2 27, 2019 - 1919 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| DS1925L-F5# | 製造中 | |
|
1 4, 2018 - 1755 ASSEMBLY |
||
| DS1925L-F5# | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| DS1925L-F5# | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。