MAX3735A: MAX3735A激光驱动器输出配置,第4部分: 驱动VCSEL

Abstract

本设计笔记(第4部分)将详细讨论VCSEL驱动,该系列设计笔记的目的在于讨论各种输出配置的优缺点,所提供的原理图和范例有助于模块设计人员在其应用中选择最佳的输出结构。MAX3735A只是讨论这些接口的一个范例,相关技术同样适用于其它激光驱动器,如MAX3737、MAX3735、MAX3850和MAX3656,它们具有相似的输出结构。