可在 2MHz 提供 95% 效率的 42V 同步降压

2016-06-24

Figure 1

   

凌力尔特的高电压同步降压型 DC/DC 开关稳压器系列可提供高达 95% 的效率。这些低 EMI 器件的开关频率为 2MHz,并运用了 Silent Switcher 技术。其他特点包括扩展频谱频率调制、超低静态电流以及可提供单路、双路、三路和四路输出。

 

86XX Image

器件型号 VIN 范围 IOUT VOUT(MIN)(V) 频率 IQ(µA) 封装
LT8606 3.0 至 42 0.35 0.8 200kHz 至 2.2MHz 2.5 2x2 DFN-8, MSOP-10E
LT8607 3.0 至 42 0.75 0.8 200kHz 至 2.2MHz 2.5 2x2 DFN-8, MSOP-10E
LT8608 3.0 至 42 1.5 0.8 200kHz 至 2.2MHz 2.5 2x2 DFN-8, MSOP-10E
LT8609 / LT8609A 3.0 至 42 2A / 3A 峰值 0.8 200kHz 至 2.2MHz 2.5 MSOP-10E
LT8610 3.4 至 42 2.5 0.985 200kHz 至 2.2MHz 2.5 MSOP-16E
LT8610A / LT8610AB 3.4 至 42 3.5 0.985 200kHz 至 2.2MHz 2.5 MSOP-16E
LT8610AC 3.4 至 42 3.5 0.985 200kHz 至 2.2MHz 2.5 MSOP-16E
LT8610AX 3.4 至 42 3.5 0.985 200kHz 至 2.2MHz 2.5 MSOP-16E
LT8611 3.4 至 42 2.5 0.985 200kHz 至 2.2MHz 2.5 3x5 QFN-24
LT8697 3.4 至 42 2.5 5V 300kHz 至 2.2MHz 3.6 3x5 QFN-24
LT8616 3.4 to 42 2.5A + 1.5A 0.97 200kHz 至 3MHz 5 3x6 QFN-28, TSSOP-28E
LT8614 3.4 至 42 4 0.97 200kHz 至 2.2MHz 2.5 3x4 QFN-18
LT8612 3.4 至 42 5 0.985 200kHz 至 2.2MHz 2.5 3x6 QFN-28
LT8613 3.4 至 42 5 0.985 200kHz 至 2.2MHz 2.5 3x6 QFN-28
LT8640 / LT8640-1 3.4 至 42 5A / 7A 峰值 0.97 200kHz 至 3MHz 2.5 3x4 QFN-18
LT8601 3.0 至 42 2.5A + 1.5A + 1.8A 0.8 250kHz 至 2.2MHz 30 6x6 QFN-40
LT8602 3.0 至 42 2.5A + 1.5A + 1.8A + 1.8A 0.8 250kHz 至 2.2MHz 25 6x6 QFN-40
LT8620 3.4 至 65 2 0.985 200kHz 至 2.2MHz 2.5 MSOP-16E
LT8641 3.0 至 65 4 0.8 200kHz 至 3MHz 2.5 3x4 QFN-18
LT8630 3.0 至 100 1.00 0.8 100kHz 至 1MHz 15 TSSOP-20E
LT8631 3.0 至 100 1.00 0.8 100kHz 至 1MHz 15 TSSOP-20E

 

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

LT8608
推荐用于新设计

具有 2.5μA 静态电流的 42V、1.5A 同步降压型稳压器

LT8610A
量产

具 2.5μA 静态电流的 42V、3.5A 同步降压型稳压器

LT8610
量产

具 2.5μA 静态电流的 42V、2.5A 同步降压型稳压器

LT8609S 推荐用于新设计

具 2.5μA 静态电流的 42V、2A / 3A 峰值同步降压型稳压器

LT8645S 推荐用于新设计

具 2.5μA 静态电流的 65V、8A 同步降压型 Silent Switcher 2

LT8640S 推荐用于新设计

具 2.5μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型 Silent Switcher 2

LT8612 量产

具 3μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型稳压器

LT8614 量产

具 2.5μA 静态电流的 42V、4A 同步降压型 Silent Switcher

LT8641 推荐用于新设计

具 2.5μA 静态电流的 65V、3.5A 同步降压型 Silent Switcher

LT8620 推荐用于新设计

具 2.5μA 静态电流的 65V、2A 同步降压型稳压器

LT8613 推荐用于新设计

具有电流检测功能和 3μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型稳压器

LT8616 量产

具 6.5μA 静态电流的双通道 42V 同步单片式降压型稳压器

LT8607 推荐用于新设计

具有 2.5μA 静态电流的 42V、750mA 同步降压型稳压器

LT8609 推荐用于新设计

具有 2.5µA 静态电流的 42V、3A 同步降压型稳压器

LT8611 推荐用于新设计

具电流检测和 2.5μA 静态电流的 42V、2.5A 同步降压型稳压器

LT8631 推荐用于新设计

100V、1A 同步微功率降压型稳压器

LT8606 推荐用于新设计

具有 2.5μA 静态电流的 42V、350mA 同步降压型稳压器

LT8601 推荐用于新设计

42V、三通道、单片式、同步降压型稳压器

LT8602 推荐用于新设计

42V四通道单片式同步降压稳压器

LT8610AC 量产

具 2.5μA 静态电流的 42V、3.5A 同步降压型稳压器

LT8610AX 推荐用于新设计

可工作至 175°C 的 42V、3.5A 同步降压型稳压器

产品分类

资源


设计笔记
应用笔记
最新视频 21
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目