精密电源技术
在高精度应用、工业应用、仪器仪表和医疗健康等应用场景,都需要噪声低、功率密度高的电源。精心选择的精密电源管理解决方案可以在噪声、解决方案尺寸和性能之间取得平衡,同时可以灵活地适应各种电源、负载和环境条件。
欢迎探索ADI电源技术,为您的精密电源应用选择高质量、低噪声的定制解决方案。
价值和优势
- 高性能:可提供超低噪声、高效率与高功率密度的电源支持,适配测量、传感、运动控制、自动测试设备(ATE)及医疗健康领域。
- 先进器件:涵盖Silent Switcher®、超低噪声LDO、μModule®稳压器和氮化镓(GaN)优化型功率器件。
- 智能电源:可针对高要求应用场景,实现系统性能优化与功能定制。
适用于高精度应用的低噪声电源
了解如何为高精度应用、工业应用、仪器仪表和医疗健康设计高质量、低噪声的电源系统。
为未来赋能
欢迎探索ADI的精密电源解决方案:低噪声器件、高度集成的μModule®调节器、专为GaN优化的解决方案,还有用于控制和遥测的数字电源监控技术。
高压异步升压控制器如何显著减少EMI
了解合理的PCB布局和精确控制的开关边沿速率如何帮助通过CISPR 25 Class 5排放测试。
解决方案资源
评估板与套件
EVAL-LT8349-BZ
评估:LT8349 在 6V 输出电压应用中
EVAL-LTC7892-BZ
带有 100V GaN FET 的高频升压控制器
EVAL-LTM4707-AZ
LTM4707 |16V、16A 超低噪声 Silent Switcher 3 μModule 稳压器
开发人员工具和资源
LTpowerPlay®
LTspice®
LTpowerCAD®和LTpowerPlanner®
仿真模型
ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}