概览
优势和特点
- 高功率应用的并联
- 外部或内部补偿
- 带有可选输入 EMI 滤波器
产品详情
EVAL-LTM4707-AZ 评估板是一款采用 LTM®4707 电源 μModule®(微模块)稳压器的降压型 DC/DC 开关转换器。EVAL-LTM4707-AZ 设计用于通过 4V 至 16V 输入提供 16A 最大输出电流。LTM4707 采用 Silent Switcher®3 架构,配有内部热回路旁路电容,可实现低电磁干扰 (EMI) 和高效率。LTM4707 包含一个电流模式调节器 IC、一个功率电感器以及适量的输入和输出电容。通过单一电阻器 (R3) 来设置输出电压,从而在输出范围内提供统一增益工作,并导致与输出电压无关的几乎恒定的输出噪声。
EVAL-LTM4707-AZ 评估板的默认开关频率为 400kHz。在 RT 引脚和 GND 之间放置一个外部电阻 (R7) 来设置开关频率。
SYNC 引脚编程三种不同的操作模式(JP1 跳线):在轻载时,可选择 PULSE 进入脉冲跳跃模式 (PSM) 来提高效率;在固定频率操作比低电流效率更重要且需要最低输出纹波时,选择 FCM 可进行强制连续模式操作;选择 SYNC 可与外部时钟信号同步。可使用 RUN 端子来将 LTM4707 设置为关断模式。当输出电压超出 ±7.5% 的调节窗口时,电源正常输出 (PG) 将变为低电平。当使用电源正常功能时,根据稳压器的输出电压设置 PGSET 电阻器 (R1) 的值。
LTM4707 数据手册提供了完整的操作描述和应用信息。该数据手册必须与本用户指南一起阅读。
相关产品
文档
-
EVAL-LTM4707-AZ - Schematic2025/1/16PDF180 K
-
EVAL-LTM4707-AZ - Design Files2025/1/16ZIP4M