banner background image

源表(SMU)

ADI数字控制源表(SMU)解决方案集成高分辨率测量、快速数字PID控制与可编程电源轨,可提升测量精度、瞬态响应和散热效率,帮助客户自信地简化系统设计,高效扩展高性能测试平台。

价值和优势

  • 数字控制SMU:面向DPS、PMU及ATE应用的高压解决方案,具备精准源输出/测量能力。
  • 快速PID响应:集成数字PID控制,实现稳定瞬态特性并提升测量精度。
  • 宽范围支持:最高支持±100 V、±1 A输出,满足严苛的系统需求。
  • 可扩展设计: 采用多通道架构,简化散热管理。
Analog Devices ADMX3001 digitally controlled SMU development board with heatsinks and components.
高精度源表(SMU) 视频

ADMX3001:四通道SMU板,具备7档电流量程、3档电压量程,精度0.01%,集成ADHV4711运算放大器及AD4630-24 SAR ADC。

Analog Devices circuit board with cooling fans for PA characterization
用于PA特性分析的精密SMU偏置 视频

ADMX3001通过可编程偏置扫描、灵活配置及单通道最高1A输出能力,为射频功率放大器特性分析提供支持,适用于实验室及产线测试。

Title
Subtitle
了解更多

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助