精密数据采集和信号生成
精密数据采集(DAQ)系统是高性能测试测量场景的核心,可精准采集各类传感器与变送器的真实信号。ADI精密数据采集参考设计提供经过验证的端到端信号链,覆盖从信号调理到高分辨率数据转换的全过程,具备低噪声、宽动态范围特性,为汽车、航空航天及工业测试应用提供可靠的测量保障。
价值和优势
- 高精度测量:可针对多种信号类型实现可靠的数据采集。
- 经过验证的参考设计:提升分辨率与带宽,同时降低噪声和抖动。
- 精密信号链:采用低漂移架构,确保长期稳定运行。
- 低抖动时钟:结合隔离技术和低噪声电源,实现出色的信噪比和动态范围。
超低失真正弦波高分辨率任意波形发生器+采集模块
ADI硬件在环评估板通过紧密集成的ADC、DAC与系统软件,实现超低模拟延迟。
HiL开发套件采用了ADI公司最新的精密实时测量技术,在精密数字测量和信号生成系统中实现了更低的延迟。
特色产品
LTC2378-20
具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
AD5791
1 ppm,20 位,±1 LSB INL 电压输出 DAC
ADAQ7768-1
24 位单通道精密 μModule 数据采集系统
ADAQ23876
16位、15MSPS、μModule数据采集解决方案
AD3552R
双路 16 位 33 MUPS 多跨度多 IO SPI DAC
评估版
关键资源
快速精准技术笔记
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}