banner background image

储能解决方案

储能技术是推动可再生能源发展的关键技术,通过平衡可再生能源的间歇性特性,确保在需要时提供稳定的能源供应。ADI公司凭借储能应用领域的系统级专业优势,不断提升电网的强韧性与能源效率,推动清洁能源生态系统的扩容和转型。

我们提供涵盖住宅、商业和公用事业规模配置的广泛产品组合解决方案,包括先进的电池管理系统(BMS)以及带有隔离功能(基于我们专有的iCoupler技术)的高压电源转换。我们的电源管理产品组合包括分立控制器、单片转换器和模块,有助于您实现合理的系统性能与成本均衡。

探索应用领域 储能解决方案

  • 能量存储系统 right arrow
能量存储系统

能量存储系统

助力实现出色精密测量、隔离和电源转换的产品和设计资源。

image
image
能量存储系统

助力实现出色精密测量、隔离和电源转换的产品和设计资源。

优化ESS的总拥有成本

我们凭借在能源生态系统中的优势地位和系统级设计思维,助力清洁能源电网加速转型。我们的储能系统解决方案支持多种电池化学成分及多电池包设计,并通过先进的高精度传感技术提供深度数据洞察,确保系统可靠性并延长电池使用寿命,从而提升电池的生命周期价值。同时,我们支持被动和主动电池均衡技术,充分提高电池的可用容量。

思想领导力
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助