banner background image

A²B™ 2.0汽车音频总线解决方案

A2B 2.0汽车音频总线是ADI市场领先的A2B技术的新一代演进版本,构建于现有A2B 1.0系列产品过去十年所奠定的坚实可靠基础之上。高性能、低延迟和易用性仍然是A2B 2.0价值主张的核心要素。A2B 2.0本质上仍是一项EMC性能优异的技术,专为汽车电子应用场景设计,总线可用带宽提升至原先的4倍(98.3Mbps,全双工),能够更从容地应对未来车载架构向高清音频转型的发展趋势。A2B 2.0沿用了与A2B 1.0完全相同的线缆/连接器架构,助力车企(OEM)轻松升级车载音频系统。此外,A2B 2.0器件具备出色的集成度,最高能将系统成本降低30%。

价值和优势

  • 带宽提升4倍: A2B 2.0 总线带宽提升至原先的4倍,可支持多达119路上行/下行音频通道,即便对于最先进的汽车音频系统,也能轻松满足需求。
  • 支持OASPI以太网隧道传输:集成行业标准的开放联盟SPI (OASPI)接口,可通过 A2B 2.0网络
    实现以太网数据隧道传输,大幅提升连接性与灵活性。
  • 系统成本最高降低30%:通过增强功能集成度并减少外部物料清单(eBOM)元件,实现显著成本节约,在本地供电系统中最高可降本30%。
  • 保持低延迟和易用性: 延续A2B技术标志性的低延迟(62微秒)与易用性优势,确保无缝集成与可靠性能。
  • 全面开发支持: 依托丰富的低成本评估板及功能强大的调试/仿真系统,简化从概念设计到最终验证的全流程开发。

A2B™ 2.0: 音频系统升级,汽车化身为“第三空间”

A2B 2.0 升级方案革新了座舱音频体验,通过沉浸式、互联化聆听体验,将汽车打造为真正的“第三空间”。

阅读 Signals+

Futuristic car dashboard with digital stock market data and financial graphs overlay
carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

显示更多

Arrow image

评估板和套件

buy sample product image
A2B-Analyzer-HP
Next generation A2B Node Emulator and Bus Traffic Monitor- Designed to support A2B1.0 and A2B2.0 transceivers, currently supports A2B2.0 transceivers.

显示更多

Arrow image

软件

请联系当地ADI销售代表,获取所需的 A2B 2.0软件。

信号链

(5)

单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容
Related Resources
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助