RH1034-1.2
量产微功率双通道基准
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 工作电流 …… 20mA
- 正向电流 (注 2) …… 20mA
- 工作温度范围 …… –55°C 至 125°C
- 贮存温度范围 …… –65°C 至 150°C
- 引脚温度 (焊接时间 10 秒) …… 300°C
RH1034-1.2 是一款微功率、精准型 1.2V 基准,备有一个 7V 辅助基准。1.2V 基准是一个经过修整的薄膜、带隙、电压基准,依靠仅 20μA 的静态电流即可正常运作。RH1034-1.2 提供了保证漂移、低温循环迟滞和上佳的长期稳定性。低动态阻抗使 RH1034-1.2 能够很容易地在未稳压电源的情况下使用。7V 基准是一个次表面齐纳器件,以用于那些要求不太苛刻的应用。
晶圆批次采用凌力尔特公司的 Class S 流程至良率电路进行处理,可在严格的军事应用中使用。
参考资料
数据手册 1
控制图纸 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| RH1034MH-1.2 | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
| RH1034MH-1.2-EMX | TO | ||
| RH1034MW-1.2 | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
| RH1034MH-1.2 | 量产 | |
| RH1034MW-1.2 | 量产 | |
|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH1034MH-1.2 | 量产 | |
| RH1034MW-1.2 | 量产 | |
|
11月 4, 2019 - 19_0198 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant to ADI Hillview for Radiation Hardened and Military Products in TO46 Packages |
||
| RH1034MH-1.2 | 量产 | |
|
7月 9, 2019 - 19_0111 Laser Top Mark for TO Metal Can Packages assembled in ADI Hillview |
||
| RH1034MH-1.2 | 量产 | |
|
9月 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH1034MW-1.2 | 量产 | |
|
12月 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
| RH1034MW-1.2 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH1034-1.2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论