RS-232

什么是 RS-232

定义

EIA针对异步数据通信制定的串行接口,数据通信距离可以达到几百英尺。规定为单端(非差分)物理层通信,一条信号线用于发送数据,另一条信号线用于接收数据,公共传输线(地),另外还有一些定时信号或控制信号。机电设备信号传输(电传打字机)中给出了详细规范。是一种常见的接口标准,但近几年在大多数应用场合被USB接口所替代。

“串口”经常用来表示RS-232接口,这种说法并不准确 — RS-232是串行接口的一种,除此之外,还有其它串行接口形式。

自1987推出MAX232后,该器件迅速成为实现RS-232的大众化方案,因为器件本身只需要一路5V电源供电。内置DC-DC转换器提供标准规定的另一路电源电压。

(Maxim目前仍然生产MAX232,并针对不同应用推出了各种新产品。)

请参考:Selecting and Using RS-232, RS-422, and RS-485 Serial Data Standards了解有关RS-232与RS-422、RS-485差异的更多信息。

请参考RS-232收发器产品。

同义词

NULL
按字母顺序查找术语: