许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
| SHARC处理器系列 | 代码RAM (KiB) | 数据RAM (KiB) | 常数数据表(KiB) | MIPS | |
| 平均值 | 平均峰值 | ||||
| 2136x | 41.2 | 32.1 | 4.0 | 35.6 | 36.6 |
| 214xx | 32.6 | 32.1 | 4.0 | 35.2 | 36.2 |
- 本表格说明了SHARC处理器示例和预期MIPS性能。
- MIPS测量条件:Fs = 48 kHz、2通道、最优内存布局、最坏情况测试矢量、默认配置,ADSP-21364处理器芯片0.5版和ADSP-21489处理器芯片0.2版。
- “数据RAM”针对一个实例,包括堆栈、暂存、实例状态、单一输入输出缓冲器(每通道分别包含512、256个样本)。
- VISA短字模式在编译ADSP-214xx库文件时使能,因此ADSP-214xx库的代码大小小于ADSP-2136x库。
- 1 KiB = 1024 字节
- 更多信息请参阅ADI SRS TruVolume规格手册
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。