概览
优势和特点
- 2 A峰值驱动输出能力
- 输出功率器件电阻:<2 Ω
- 低传播延迟:<51 ns
- 工作温度范围:−40°C至+125°C
- 输出电压范围至35 V
- 输出和输入欠压闭锁(UVLO)
- 针对多个开关类型放置焊盘
- 提供螺丝端子,便于轻松连接
产品详情
EVAL-ADuM4121EBZ和EVAL-ADuM4121-1EBZ评估板支持集成米勒箝位的ADuM4121/ADuM4121-1单通道栅极驱动器。ADI公司的iCoupler®技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。EVAL-ADuM4121-1EBZ选项配有ADuM4121-1,它未集成内部热关断功能,当结温高于155°C(典型值)时不会关断输出。
ADuM4121的工作电压最高可达35 V。集成米勒箝位在边沿跃迁的下降沿上激活,可进一步限制输出低电平,以抵消米勒导通效应。
EVAL-ADuM4121EBZ评估板有助于对该器件的传播延迟、驱动强度、米勒箝位功能和输入逻辑进行测试。
有关ADuM4121/ADuM4121-1的完整信息,请参阅ADuM4121/ADuM4121-1数据手册,使用评估板时应同时参考用户指南UG-1041与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADuM4121EBZ评估板或EVAL-ADuM4121-1EBZ评估板