概览
产品详情
ADuCM300 是一款完全集成的 8 kSPS 数据采集系统,其中包含双路高性能多通道 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)、32 位 Arm® Cortex®-M3 处理器和闪存。ADuCM300 具有 128 kB 程序闪存/EE、4 kB 数据闪存和 6 kB 静态随机存取存储器 (SRAM)。
ADuCM300 完全符合一般汽车检测应用的要求,可以连接系统解决方案中的多个外部精密传感器,该系统解决方案还集成了可编程 Cortex-M3 微控制器,可在片内对传感器信号进行后处理,然后通过行业标准有线接口将结果传输到芯片之外。
ADuCM300 集成了需要的所有特性,可以在很宽的工作条件范围内精确且智能地连接、监控、处理和诊断精密检测系统。
EVAL-ADUCM300QSPZ 开发系统支持 ADuCM300,并允许使用灵活的平台以评估 ADuCM300 硅器件。评估板允许通过 32 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP) 插座快速移除和插入器件,并提供必要的连接以实现快速测量设置。评估板上提供了开关和 LED,以帮助调试和简化代码开发。还提供了示例代码项目,以说明每个外设的主要功能以及有关如何配置这些外设的示例。
本用户指南提供了有关如何设置和配置示例软件的逐步详细说明,可从 ADuCM300 产品页面的工具和仿真部分获取。
通过阅读本用户指南,用户可以开始生成并下载自己的用户代码,以满足他们自己独特的终端系统要求。
有关完整的详细信息,请参见 ADuCM300 数据手册,使用评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
文档
-
UG-1544: EVAL-ADUCM300QSPZ User Guide (Rev. 0)2019/7/17PDF836 K
-
UG-1212: ADuCM300 Hardware Reference Manual (Rev. 0)2019/7/17PDF1 M
-
Assembly2019/7/15PDF
-
Board Outline2019/7/15PDF
-
PCB File2019/7/15ZIP
-
Schematic2019/7/15PDF