概览
优势和特点
- ADM3050E 12 Mbps 隔离式 CAN FD 收发器
- 带低辐射发射的 2 层 PCB,符合 EN55022 B 类标准
- 板载 LDO 采用 6 V 至 9 V 供电,ADM3050E VDD1 引脚和 VDD2 引脚上提供 5 V 电压
- 用于以下器件的螺丝端子连接器:
- 6 V 至 9 V LDO,向 VDD1 引脚提供 5 V 电源
- 向 VDD1 脚提供 1.8 V 至 5.0 V 直接电源
- 6 V 至 9 V LDO,向 VDD2 引脚提供 5 V 电源
- 向 VDD2 引脚提供 5 V 直接电源
- TXD 引脚、RXD 引脚、CANH 引脚、CANL 引脚信号
- 用于 GND1 和 GND2 的分频 PCB 返回层
- 用于 TXD 引脚和 RXD 引脚信号的 SMA 连接器
产品详情
EVAL-ADM3050EEBZ允许用户评估ADM3050E隔离信号和电源收发器,适用于控制器区域网络(CAN)或集成灵活数据速率(CAN FD)网络的CAN。EVAL-ADM3050EEBZ支持所有输入和输出功能,无需任何外部元件。
ADM3050E采用ADI公司的iCoupler® 技术,集成了逻辑侧开关键控(OOK)信号隔离通道和低环路延迟、高数据速率CAN FD收发器。
EVAL-ADM3050EEBZ配有采用16引脚标准小型封装(SOIC)的ADM3050E。对于需要>8 mm爬电距离或更小PCB尺寸的应用,ADM3050E还提供支持更大爬电距离(SOIC IC)的8引脚SOIC封装。
ADM3050E的完整规格参见ADI公司的ADM3050E数据手册。使用EVAL-ADM3050EEBZ时,必须同时参阅数据手册和用户指南。
文档
-
ADM3050E: 5.7 kV rms, Signal Isolated, Basic CAN FD Transceiver Data Sheet (Rev. D)2026/5/19PDF625 KB