概览
优势和特点
- 用于生成RF频率的独立自足式评估板
- 可灵活设置基准输入、PFD频率和环路带宽
- 利用随附软件可通过PC完全控制频率合成器功能
- 可灵活更改外部电感以支持不同的
- VCO输出频率范围
- USB/电池供电型9 V电源
- 典型DIVOUT抖动性能:1.4 ps
产品详情
EV-ADF4360-9EB1Z评估板旨在评估由集成式PLL和VCO组成的频率合成器ADF4360-9的性能。该评估板包含ADF4360-9BCPZ、USB连接器以及用于RF输出的SMA连接器。未填充的SMA外形尺寸适合配置电源、锁定检测和外部基准输入。该评估板还包含环路滤波器以构成PLL。必要时可根据用户的PLL要求进行修改。该板随附USB电缆以便进行软件编程。
该封装还包含带Windows®软件的CD,可对该频率合成器轻松、快速编程。该CD包含众多其他PLL数据手册、技术笔记、文章和ADIsimPLL™ V3.4——ADI公司PLL仿真软件。如需了解更多信息,请访问:www.analog.com/pll。
文档
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/8/10PDF520 kB
-
UG-106: ADF4360-9评估板2010/8/28PDF337 kB
-
ADF4360-8/ADF4360-9 Gerber Files2018/4/23ZIP452 K