概览
优势和特点
- 用于 AD9088 Apollo 混合信号前端射频收发器(MxFE™)的全功能评估板
- 板载时钟管理
- 板载电源传输网络
- 通过分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件或 Python 应用程序 (pyApp) 进行控制的 PC 软件
产品详情
本用户指南介绍了用于测试 AD9084 和 AD9088 (Apollo MxFE™) 的评估硬件和软件。
评估硬件由 AD9084-FMCA-EBZ 或 AD9088-FMCC-EBZ 组成,它们连接到 ADS10-V1EBZ FPGA 数据采集和传输板。
评估软件套件包括 Apollo MxFE 评估软件(一个新的图形用户界面)、ACE(一个传统的图形用户界面)、PyApp(一个 Python 脚本库)和 API 示例代码。这些工具允许用户在预定义或自定义用例中配置 Apollo MxFE 评估平台,捕获模数转换器 (ADC) 数据样本,并传输数模转换器 (DAC) 数据样本。每个软件工具都包含一组预定义的用例,以便于快速初始启动。ADC 和 DAC 采样数据通过 Apollo MxFE 和 ADS10-V1EBZ 上的现场可编程门阵列 (FPGA) 之间的 JESD204B 或 JESD204C 链路进行传输。捕获的 ADC 数据可以在 Apollo MxFE 评估软件、ACE、PyApp 中查看,或者保存为有限长度信号向量,以便使用外部工具进行分析。DAC 发射信号可以在评估软件中生成,也可以从文件中加载。
Apollo MxFE 评估软件和 ACE 可以生成和保存新的自定义用例。Apollo ACE 仅支持 AD9084,并将很快停产。Apollo MxFE 评估软件同时支持 AD9084 和 AD9088。
请参阅用户指南了解完整描述。
相关产品
文档
-
UG-2326: Evaluating the AD9084/AD9088 Apollo MxFE (Rev. B)2026/2/26PDF17 MB
-
EVAL-AD9088 - Design Files2026/2/26ZIP17 MB
-
Apollo MxFE™ AD9088 ADC and DAC Sweep Demonstration2026/6/17 -
Getting Started with ADI Apollo MxFE™ AD90842026/4/7 -
ADI Apollo MxFE™ AD9084 Standalone API2026/4/7 -
Apollo MxFE™: Wideband Spectrum Analyzer Solution for 6G2026/2/26 -
Apollo MxFE Feature Spotlight: Dynamic Reconfiguration2026/2/26 -
Apollo MxFE™ Feature Spotlight : Fast Frequency Hopping2026/2/26 -
Apollo MxFE™ ADC and DAC Sweep Demonstration2026/2/26 -
Unboxing and Setting Up the AD9084 Apollo MxFE™ Evaluation Board2026/2/26 -
Apollo MxFE™ 0.5 to 55 GHz Ecosystem2026/2/26