概览

优势和特点

产品详情

EVAL-AD4630-20FMCZ 是一款功能齐全的评估板,旨在评估 AD4630-20 模数转换器 (ADC) 的所有功能。AD4630-20 是一款每通道 2MSPS、低功耗、双通道、20 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,而 AD4632-20 是一款双通道、24 位精度 SAR ADC,每通道最高支持 500kSPS。评估板展示了 AD4630-20/AD4632-20 的性能,并为各种系统应用提供可配置的模拟前端 (AFE)。

该评估板是为与 Digilent Zed-Board 配合使用而设计的。ZedBoard 用于控制数据采集和缓冲。评估板通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 低引脚数 (LPC) 连接器连接到 ZedBoard 板。ZedBoard 托管 Xilinx® ZYNQ®7000 SoC,它具有两个处理器内核和可编程 FPGA 架构。ZedBoard 通过 USB 接口与 PC 连接。ZedBoard 通过 PC 的 USB 端口并使用 ACE 软件来控制评估板;该软件可在 ACE 软件页面下载。

有关 AD4630-20/AD4632-20 的完整规格,请参阅 Analog Devices, Inc. 提供的 AD4630-20/AD4632-20 数据手册;在使用 EVAL-AD4630-20FMCZ 评估板时,务必结合该数据手册与本用户指南进行参考。

有关最新的原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM),请参阅 EVAL-AD4630-20FMCZ 产品页面。

使用入门

所需设备

  • Digilent ZedBoard® 配备 12V 壁式适配器电源
  • 精确信号源
  • 用于将信号源连接至 EVALAD4630-20FMCZ 评估板的 SMA 电缆
  • 运行 Windows® 10 或更高版本操作系统的 PC

软件

ACE软件

ZIP
113 MB
ACE plug-in for Board.AD4630IIO 1.2026.3951206 [10月 21 26]
The Board.AD4630IIO plug in supports the EVAL-AD4630-24/16FMCZ and EVAL-AD4030-24FMCZ boards. The AD4630-24/16 is a 24/16-Bit, 2.0 MSPS, Dual Channel Precision SAR ADC. AD4030-24, 24-Bit, 2.0 MSPS, Single Channel Precision SAR ADC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.