概览

优势和特点

  • 适用于 AD3542R 的功能完备的评估板
  • 可选互阻增益
  • 可选择的跨阻放大器电源
  • 板载或外部电源
  • 板载或外部基准电压
  • 多个阻抗匹配选项
  • 时钟和触发输入实现与外部时钟同步
  • 与控制器板 SDP-H1 匹配

产品详情

EVAL-AD3542RFMCZ 是一款用于 AD3542R 超快 16 位精密 DAC 的评估板。该评估板实现 DAC 所有输出范围的测试、波形生成、电源和基准选项。EVAL-AD3542RFMCZ 通过系统演示平台 (SDP-H1 板) 连接到 PC 的 USB 端口。也可通过 P5 位置的排针接头连接到不同的控制器板。

该用户指南介绍了 EVAL-AD3542RFMCZ 评估板和相关的 ACE 插件的配置和操作详细信息。有关 DAC 操作的其他信息,请参阅 AD3542R 数据手册。

系统需求

需要的硬件

SDP-H1 板必须单独购买

需要的软件

ACE 软件
AD35X2R ACE 插件(ACE 内自动下载)

软件

ACE软件

ZIP
1.3 MB
ACE plug-in for Board.AD35X2R 1.2025.3011240 [8月 08 25]
AD3542R, AD3552R, 16/18-Bit, 12.5/20 MUps, Multi-Span Output DAC evaluation software
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板