概览
产品详情
演示电路716是一款40V微功耗SOT-23降压稳压器,内置LT3470。该板经过优化,在7V至40V的稳态输入电压范围内,负载电流高达200mA,可提供5V输出。LT3470迟滞控制方案使所有元件可作为小型表贴器件,同时在所有负载电流下提供低输出纹波电压。
文档
-
Dc716 - Schematic2010/4/14PDF43K
-
DC716B - Demo Manual2010/4/14PDF122K
-
DC716B - Design Files2010/4/14ZIP2M