概览
产品详情
演示电路 2521A 是一款 42V、1.5A 微功耗同步降压型稳压器,其采用了 LT8608/ LT8608B。该演示电路有两种装配版本。DC2521A-A 用于 LT8608,DC2521A-B 则用于 LT8608B。
LT8608/LT8608B 是紧凑型、高效率、高速同步单片式降压型开关稳压器。2mm × 2mm DFN 封装中内置顶端和底端电源开关、补偿组件和其他必要电路,以较大限度减少外部组件并简化设计。LT8608 与 LT8608B 之间的差别是,LT8608 在轻负载条件下工作于低纹波突发模式 (Burst Mode®) ,而 LT8608B 在轻负载下则执行跳脉冲模式。由于执行突发模式操作,因此当输出稳定在 5V 时,LT8608 仅消耗 1.7μA 静态电流。而由于执行跳脉冲模式操作,所以 LT8608B 的静态电流较高。
该演示板设计提供 5V 输出和 5.5V 至 42V 的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。
该演示板专为采用 5.5V 至 42V 输入提供 5V 输出而设计。宽输入范围支持各种输入源,例如汽车电池和工业电源。
该演示板安装了一个 EMI 滤波器。如需使用此 EMI 滤波器,应将输入连接到 VEMI,而非 VIN。可在 EMI 滤波器中增设一个现在板上默认为一根 0Ω 跳线的电感器 L2,以进一步降低传导辐射。
LT8608 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与 DC2521A 的本演示手册配合阅读。
文档
-
DC2521A-B Schematics2018/9/28PDF28 K
-
DC2521A-B Demo Manual (Rev. 0)2018/9/28PDF416 K
-
DC2521A-B Design Files2018/9/28ZIP1 M