概览
优势和特点
- BF518F EZ-板
- SDRAM: 64 MB,32M x 16,Micron MT48LC32M16A2TG,3.3V
- 闪存: 4 MB (2M x 16 ),Numonyx M29W320DB 3.3V,FBGA48
- SPI闪存: 4 Mb片内SPI 1.8V
- 音频编解码器: ADI SSM2602 CODEC 3.3 V,12MHz输入频率
- ADC: AD7266,差分/单端输入、双核2 MSPS、12位3通道
- 功耗分析接口: 测量VDDINT、VDDEXT、VDDMEM、VDDFLASH的精密电阻
- 以太网PHY: 美国国家半导体公司10/100单端口PHY
- LED: 13个LED: 1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、3个通用(黄色)、8个以太网(黄色)
- RTC电池: 3.0 V锂离子、CR2430 (270mAh)电池
- 连接器: 以太网,SD,EBIU扩展,第1A组和第1B组扩展,第2A组扩展
产品详情
ADSP-BF518F EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF512/F、BF514/F、BF516/F、BF518/F Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF518F硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF518F Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。
EZ-KIT Lite还附有独立的调试代理板,可以将它移除,以便用户插入外部仿真器。
订购信息
产品型号:ADZS-BF518F-EZLITE
CROSSCORE® 工具支持
电话:1.800.ANALOGD
联系技术支持
技术与领域
相关产品
包装内含
EZ-Board封装内容- ADSP-BF518F EZ-Board™
- 通用5.0V直流电源
- 安全数字(SD)存储器卡
- 7英尺以太网补丁电缆
- 两个6英尺3.5 mm公对公音频电缆
- 3.5 mm立体声耳机
EZ-KIT封装内容
- ADSP-BF518F EZ-Board™
- 独立调试代理 (SADA2)
- USB 电缆
- 通用5.0V直流电源
- 安全数字(SD)存储器卡
- 7英尺以太网补丁电缆
- 两个6英尺3.5 mm公对公音频电缆
- 3.5 mm立体声耳机
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
- VisualDSP++ 5.0及最新更新。
文档
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
-
ADSP-BF518F EZ-Board评估系统手册,修订版1.3,2012年7月2009/1/23PDF843 kB
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB
-
ICE-100B仿真器用户指南,修订版1.1,2012年7月2009/11/11PDF348 kB
-
ADSP-BF518F EZ-Board Board Design Database (Rev. 1.0)2009/9/21ZIP9716 kB