hero banner background image

电源管理工具

ADI Power Studio™是一套覆盖完整电源设计流程的综合工具,将方案探索、设计、仿真、配置与测量整合在同一生态系统中,助力工程师更快速、更自信地打造高效、可靠的系统。

全程护航电源设计之旅

ADI Power Studio能为电源工程师在设计流程的每个阶段提供支持,助力简化复杂环节、提前验证设计方案、高效优化架构,进而缩短开发周期、减少返工成本,并更有信心地将高功率密度系统推向市场。

规划

系统级电源树创建

设计

IC级电源设计

仿真

工业标准仿真

配置

数字电源系统管理

测量

评估与电源表征

网页端

ADI Power Studio™
Planner

WINDOWS

LTpowerPlanner®

网页端

ADI Power Studio™
Designer

WINDOWS

LTpowerCAD®

WINDOWS + macOS

LTspice®

WINDOWS

OASIS™/SIMPLIS®

WINDOWS

LTpowerPlay®

ADI Power Studio™
Systemizer

信号链电源

WINDOWS

LTpowerAnalyzer™

Viewing:

规划

通过电源树状图探索系统级架构,计算并优化电压轨、负载电流及供电路径,提前提供关键洞见,助力加速验证方案落地。

ADI Power Studio Planner interface on the Solutions tab, showing a searchable table with vendor, device, and solution name.
电源解决方案规划 Power Studio Planner

探索成熟的电源树解决方案以加快开发进程,随后通过关键参数优化搜索结果,匹配系统特定的电压轨、负载及设计需求。

ADI Power Studio Planner interface showing a DC power source connected to LDO regulators, a converter, and capacitors in a hierarchical layout.
电源树创建 Power Studio Planner

通过交互式框图创建电源树,定义电压轨、负载电流及供电路径;设定关键参数,对比含选定元器件的架构方案,并运用实时计算功能。

Power Studio Planner interface showing power components, summary report with efficiency at 90%, and a power management design layout.
系统级优化 Power Studio Planner

明确梳理电压轨、负载电流及供电路径,以此敲定设计方案,快速优化系统级指标(如效率、功耗损失及电路板面积)。

Title
Subtitle
了解更多
Title
Subtitle
了解更多

设计

确定架构后,可借助工具深入开展IC级设计,在保证关键性能参数的同时,加快元器件选型速度。

ADI Power Studio Designer interface on the Library, Solutions tab, showing an intelligent searchable table with vin, vout filters and part names.
智能解决方案搜索 Power Studio Designer

筛选符合设计需求的定制化方案,同时提供优化的智能推荐,以便进行设计权衡和组件选择。

ADI Power Studio Designer displaying a circuit schematic diagram configuration featuring the MAX part lower management IC with resistors, capacitors, and inductors connected for a power distribution system.
设计显示和配置 Power Studio Designer

可视化呈现并微调电源原理图,更新工作条件及选择元器件,同时实时获取电压、电流与性能反馈。

ADI Power Studio Designer displaying efficiency at max load as 94% and power loss at max load as 0.318W, with a breakdown of losses by components.
设计优化与分析 Power Studio Designer

利用内置的效率与功耗损失分析功能,优化并验证设计方案,最终确定高性能的电源解决方案。

Title
Subtitle
了解更多
Title
Subtitle
了解更多

仿真

仿真设计性能在简化开发流程、加快产品上市方面起到关键作用。借助这些直观易用的工具,可以验证概念可行性,更有信心、更清晰地推进后续工作。

Interface of LTspice showing LT1930A demo circuit schematic for a step-up DC/DC converter with input and output specifications.
丰富的器件库 LTspice

内置ADI的运算放大器、电源IC、稳压器、转换器等器件模型,同时支持通用SPICE模型及用户自定义器件模型。此外,还提供用于通用电路仿真的器件库。

LTspice interface showing a simulation graph of current and circuit diagram.
精准模型,智能设计 LTspice

利用LTspice丰富的ADI电源、放大器及转换器模型库,信心十足地进行仿真。在搭建实物之前研究真实场景下的性能表现,从而降低原型开发成本与时间。

EE-Sim OASIS Simulator interface showing a file directory with power management examples and a graph displaying simulation results.
贴近硬件的仿真 OASIS/SIMPLIS

当准确度至关重要时,OASIS/SIMPLIS能精准交付结果。这款工具专为开关电源设计打造,可提供超快速瞬态分析及与硬件高度一致的波形,让工程师深入洞察复杂电路的特性。

Title
Subtitle
了解更多
Title
Subtitle
了解更多

配置

初始设计配置确定后,执行诊断、解决系统级问题及优化性能参数的流程便可正式启动。

Signal Chain Power Configurator interface with power tree configuration, flexible hardware setup, and system state control.
配置并优化电源树 Signal Chain Power

在软件中设置并调整电压、电流及元器件选型,随后通过模块化的SCP构建模块进行验证,以开展硬件评估。

LTpowerPlay interface showing configuration settings for power management ICs, including voltage, fault responses, and system hierarchy
灵活的硬件和离线配置 LTpowerPlay

无论是连接评估硬件,还是在离线仿真模式下运行,均可在LTpowerPlay中构建、保存并测试完整的电源系统设置。

ADI Power Studio interface showing the System Rails Wizard tab with a table of power supply configurations, including supply order, names, nominal voltage, and monitoring options.
直观的时序与系统状态控制 ADI Power Studio Systemizer

定义、测试并调整多轨上电与掉电时序逻辑,确保系统启动可靠、关机安全,且运行状态稳定一致。

Title
Subtitle
了解更多
Title
Subtitle
了解更多

测量

手中握有硬件电源设计方案后,接着就要进行实际的工作台测量,以确认性能需求是否达标。

LTpowerAnalyzer interface showing multiple waveform analysis, transient response, sine wave input range, and Bode plot for power circuit evaluation.
多功能电源测试系统 LTpowerAnalyzer

仅需一套硬件装置,LTpowerAnalyzer就能捕获并分析各类电源参数。

ADALM2000 Active Learning Module alongside various power management circuit boards, connectors, and components.
低成本紧凑型解决方案 LTpowerAnalyzer

专业电源实验室并非随处可见。当使用昂贵且庞大的工作台设备不现实或不可行时,LTpowerAnalyzer便是一款实用工具。

Collage showcasing a power management tool:  a waveform analysis interface, ADALM2000 Active Learning Module with circuit boards, and connected hardware setup for testing.
为易用性而生 LTpowerAnalyzer

LTpowerAnalyzer套件包含排线、插座及多块接口板,力求为用户简化硬件搭建流程,提升操作便利性。

Title
Subtitle
了解更多
Title
Subtitle
了解更多

Power Studio,ADI电源设计之旅

全新推出Power Studio Designer和Power Studio Planner工具。深入了解这些工具如何助力工程师,实现从宏观电源架构规划到精细化集成电路设计的无缝衔接。

了解详情  →


设计、分析并验证ADI电源解决方案

ADI的设计工具套件可以帮助客户实现电源性能目标,同时为工程师提供从一开始就优化电路板的平台。本演示将重点介绍ADI电源产品组合的典型示例。

了解详情  →