Power Studio Planner

概述

优势和特点

  • 直观、交互式的系统级电源树建模
  • 内置功率损耗和效率分析
  • 协同验证多个电源轨的需求
  • 导出可共享的项目文件,方便团队协作
  • 采用ADI的全新设计系统打造,带来一致的现代化用户体验
  • 云端协作与更新
  • 与ADI Power Studio Designer无缝集成

工作原理

ADI Power Studio Planner 是新一代系统级电源树规划工具。 它通过直观的建模、功率损耗计算和效率分析,简化电源树设计,帮助工程师做出更明智的电源分配决策。工程师可获得系统架构的交互式视图,并能在设计初期探索框图、参数及进行权衡比较。Planner可与其他ADI Power Studio工具配合使用,简化从概念到可制造设计的流程,并与ADI Power Studio Designer 无缝集成,实现设计落地。

借助解决方案浏览器启动规划

通过解决方案浏览器,快速浏览已验证的参考设计。按器件、解决方案名称或性能要求搜索,快速启动电源树设计流程。

Start Planning with Solution Explorer


电源树交互式框图设计

利用交互式框图,设计和完善电源树。拖放元件,定义参数,以可视化方式实时查看电源轨连接。

Power Tree Interactive Block Diagram Design


Planner支持将项目链接至Designer IC设计

Planner中创建的系统级设计模块可直接连接到ADI Power Studio Designer中的IC级设计。这种集成方式将电源轨需求映射到ADI的IC库,使工程师能够从架构规划无缝过渡到具体的器件实现。

Planner Links Project to Designer IC Designs



Picture1ADI Power Studio

了解全新ADI Power Studio套件,利用新工具开启高效设计之旅。

查看Power Studio产品

下载及相关软件

设计工具

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer 是新一代IC级电源设计工具,可引导工程师更快速地找到经过验证的解决方案。

电源管理工具

ADI Power Studio™是一套覆盖完整电源设计流程的统一平台,将方案探索、设计、仿真、配置与测量整合在同一生态系统中,助力工程师更快速、更自信地打造高效、可靠的系统。

LTspice®

LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。

系统要求

  • 网页端应用程序(无需安装)
  • 免费,需使用ADI账户登录
  • 与LTspice和其他ADI Power Studio工具集成,可进行更深入的验证