ZLR644
过期20/28引脚ROM MCU,带有IR学习放大器
8mW典型功耗、1.8µA停机模式,工作在2.0V至3.6V,有效延长遥控产品的电池使用寿命
概述
Maxim的ZLR64400系列闪存MCU属于Crimzon®家族红外微处理器。该系列产品提供 与其它Crimzon MCU直接兼容的代码升级,具有可靠的学习功能,并具有64KB闪存和1004 字节通用RAM。两个定时器能够在运行其它计数操作的同时产生复杂信号。通用异步收发 器(UART)允许ZLR64400 MCU作为从机/主机数据库芯片。不用UART时,波特率发生器 (BRG)可以用作第三个定时器。增强的停止模式唤醒(SMR)功能允许ZLR64400 MCU在任何 逻辑输入和12个SMR输入的任何组合下,从停止模式快速唤醒。SMR源还可用作中断源。
很多高端遥控单元提供学习功能,学习功能允许在更换遥控装置时学习原来的遥控装置的红 外信号,并重新产生这些信号。但是,很多学习型遥控器的放大电路非常昂贵,而且无法很 好地调谐。ZLR64400 MCU是首款内置调谐放大电路的器件,能够工作在宽范围的工作点 和电池电压。唯一需要的外部元件是光电二极管。
ZLR64400 MCU大大降低了系统成本,并提高了学习功能的可靠性。借助这些新功能, ZLR64400 MCU成为红外遥控及其它MCU系统的最佳选择。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ZLR644的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论