VSC452

过期

超级主板管理控制器,集成VGA控制器

提供高性能服务器监控操作所需的任何功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • IPMI 2.0兼容主板管理控制器(BMC)包括:
    • MIPS微处理器核
    • 主/从模式,支持多主机、I²C串行接口(IPMB)
    • 带有调制解调器和RS-485控制功能的通用UART
    • 用户自定义GPIO,多达80个外部中断
    • 可编程定时器
    • 脉宽调制(PWM)输出和风扇转速输入
    • 模/数转换器(ADC)
    • 可与并行总线、SPI™或NAND闪存灵活连接
  • 集成视频图形控制器
  • 带有视频输入和DDR2视频缓冲接口的视频压缩引擎
  • 加密/解密引擎
  • 采用USB和以太网端口的虚拟媒体存储机制
  • 第三方提供企业版软件和视频压缩功能支持
  • 以太网MAC用于实现远程管理
  • PCIe®和USB接口
VSC452
超级主板管理控制器,集成VGA控制器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 VSC452的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览