VSC410

过期

主板和机箱管理控制器

全面的外设库文件大大缩短开发周期

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具有调试端口的32位RISC CPU
  • 四路IPMB或多主机I²C串行接口
  • 两个带有调制解调控制信号的UART
  • 多达28个可编程通用I/O
  • 双通道SGPIO (SFF-8485)接口
  • PLL采用低频、低成本晶振
  • 外部4MB闪存存储器地址范围
  • KCS和SMIC逻辑接口;可选择LPC或X总线系统接口
VSC410
主板和机箱管理控制器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 VSC410的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览