TMC4331

OBSOLETE PRODUCT

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SPI Interfaces for µC with easy-to-use protocol.
  • SPI Interfaces for SPI motor stepper drivers.
  • Integrated ChopSync™ and dcStep™ support.
  • Internal ramp generator generating S-shaped ramps or sixPoint™ ramps supporting on-the-fly changes
  • Controlled PWM output.
  • Reference switch handling.
  • Hardware and virtual stop switches.
  • Extensive Support of TMC stepper motor drivers.
  • Electronic gearing support.
TMC4331
OBSOLETE PRODUCT
tmc4331a-la TMC4331A-V2 TMC4331A
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
电机驱动器和运动控制器IC 1
TMC4361 推荐用于新设计 S-shaped ramp and SixPoint ramp motion controller for stepper motors with SPI and Step/Dir interfaces, and an encoder interface for closed-loop operation
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMC4331的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览