SDC1740

过期

14位自整角机数字转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 内置隔离变压器
  • 军用温度范围
  • 三种精度选项
  • 14位或12位分辨率
  • 高连续跟踪速率
  • 32引脚焊接金属封装
  • 密封
  • 比率转换
  • 激光调整——无需外部调节
  • 三态锁存输出

SDC1740是一款混合式14位连续跟踪自整角机数字转换器。在这款混合器件的内核中,转换过程由基于ADI专有BiMOS II工艺制成的一个单芯片IC完成,在同一芯片中有机地结合了CMOS逻辑和双极性高精度线性电路的优势。通过内部隔离微变压器实现信号与基准电压输入之间的真正隔离。14位数字字采用三态数字形式,由2个字节构成。通过为最高有效8位和最低有效6位或4位分别配置ENABLE输入,不但简化了将一个器件以多路复用方式连接至单个数据总线的过程,同时为INHIBIT输入提供了支持,无需中断跟踪环路的操作。该转换器密封于32引脚焊接金属封装之中。

SDC1740
14位自整角机数字转换器
RDC-SDC1740-1741-1742 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 SDC1740的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览