RT2378-20

过期

抗辐射20位、1Msps、低功耗塑料封装SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 通过专有RT流处理和认证,使用PEM-INST-001作为原则
  • 吞吐速率:1Msps
  • ±0.5ppm INL (典型值)
  • 保证20位无失码
  • 低功耗:21mW (1Msps),21μW (1ksps)
  • 104dB SNR (典型值,fIN = 2kHz)
  • –125dB THD(典型值,fIN = 2kHz)
  • 数字增益压缩(DGC)
  • 2.5V 电源
  • 全差分输入范围±VREF
  • VREF 输入范围:2.5V至5.1V
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • I/O电压范围:1.8V至5V
  • 具有菊花链模式的SPI兼容串行I/O
  • 内部转换时钟
  • 16引脚MSOP封装
  • 如需申请样片或商用等效产品的演示板,请访问LTC2378-20产品页面
辐射性能
  • 根据TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:- 10kRad (Si),符合条件A要求(50Rads(Si)/s)(空间数据包中提供20kRad数据)
  • 单事件闩锁(SEL)阈值线性能量传递(LET) ≥ 30.86MeV-cm2/mg(TCASE = 70°C时)
RT2378-20
抗辐射20位、1Msps、低功耗塑料封装SAR ADC
Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 RT2378-20的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览