Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

RH1021-5

量产

精准 5V 基准

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合 MIL-PRF-38535 Class V 标准的版本 – 5962R88762
  • 超低漂移:温度系数:5ppm/°C(最大值)
  • 极低噪声:3µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
  • 长期稳定性:15ppm/kHr
  • 经过调整的输出电压
  • 在串联模式下工作
  • 输出吸电流或源电流:10mA
  • 采用金属罐、陶瓷扁平封装且作为未封装的筛子
辐射性能
  • 根据 TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
    • 200kRad (Si),符合条件 A 要求(50Rads(Si)/s)
    • 100kRad (Si),符合条件 D 要求(10mRads(Si)/s)
    • ELDRS 通过 100kRad(Si)标准
  • 位移损伤缺陷 (DDD)通过高达 1E12 中子/cm2 的标准
RH1021-5
精准 5V 基准
RH1021-5 Application Circuit rh1021 5-05-08-1130 pin config rh1021 5-05-08-1320 pin config RH1021-5 Pin Configuration RH10215 typ image
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
需要发起讨论吗? 没有关于 RH1021-5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览