RDC1740

过期

14位混合型自整角机/旋变数字转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 内部隔离变压器
  • 军用温度范围
  • 三个精度选项
  • 14位分辨率
  • 高连续跟踪速率
  • 32引脚金属焊接封装
  • 密封
  • 比率转换
  • 经过激光调整,无需外部调整
  • 三态锁存输出

RDC1740
14位混合型自整角机/旋变数字转换器
RDC-SDC1740-1741-1742 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 RDC1740的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览