PM7528

过期

双通道8位缓冲乘法CMOS DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两个DAC均具有片内锁存器
  • 单电源供电:+5V至+15V
  • DAC间匹配达到1%
  • 四象限乘法
  • TTL/CMOS兼容型
  • 8位端点线性度:±1/2 LSB
  • 全工作温度范围
  • 低功耗
  • 微处理器兼容
  • 提高的防静电能力
  • 自动可插入式CERDIP和塑料封装
  • 提供表贴式SO、PLCC和LCC封装
PM7528
双通道8位缓冲乘法CMOS DAC
PM7528-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 PM7528的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览