PD-108

OBSOLETE PRODUCT

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

Electrical data

  • Supply voltage: +9V to +28V DC
  • Motor current: up to 800mA peak / 560mA RMS (programmable)

Stepper motor data

  • NEMA 11 (28mm flange size) two phase bipolar stepper motors
  • Please also refer to the associated motor manual for more detailed information [QSH2818]

Interfaces

  • 2 general purpose inputs
  • 2 general purpose outputs
  • RS485 2-wire communication interface

Features

  • PD1-108-28-SE-485: smallest PANdrive™ available from ADI TRINAMIC
  • High-efficient operation, low power-dissipation
  • Uses TMC222-SI highly integrated controller/driver IC
  • Up to 16 microsteps per fullstep
  • Integrated sensOstep™ magnetic encoder (max. 256 increments per rotation) for step-loss detection and absolute position information
  • Integrated protection: overtemperature/undervoltage

Software

  • TMCL™ remote (direct mode) and stand-alone operation (memory for 64 TMCL™ commands)
  • Fully supported by TMCL-IDE (PC based integrated development environment)
PD-108
OBSOLETE PRODUCT
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

用户手册 1

软件手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
步进电机 1
PD-1021 量产 Stepper Motor NEMA11 / 28mm 0.06 - 0.12Nm with Controller / Driver up-to 0.7A RMS / 24V DC sensOstep™ Encoder RS485 Interface
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 PD-108的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览