产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ESD保护的ADC输入
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 引脚兼容于MXB7846
  • +2.375V至+5.25V单电源供电
  • 4线触摸屏接口
  • 比值转换
  • SPI™/QSPI™,3线串口
  • 可编程的8位/12位分辨率
  • 两个辅助模拟输入端
  • 转换间隙自动关断
  • 低功耗
    • 125ksps下270µA
    • 50ksps下115µA
    • 10ksps下25µA
    • 1ksps下5µA
    • 2µA关断电流
MXB7843
2.375V至5.25V、4线触摸屏控制器
MXB7843:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MXB7843的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览