MAXQ7670

过期

带有10位ADC、PGA、64KB闪存和CAN总线接口的微控制器

提供高精度模拟功能,采用节省空间的40引脚、5mm x 5mm封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高性能、低功耗16位RISC内核
    • 工作在0.166MHz至16MHz,每MHz接近1MIPS
    • 低功耗(< 1mA/MIPS、VDVDD = +2.5V)
    • 16位命令字、16位数据总线
    • 33条指令,绝大多数为单周期指令
    • 16级硬件堆栈
    • 16 x 16位、通用工作寄存器
    • 三个独立的数据指针,具有自动递增/递减功能
    • 低功耗、1/256、电源管理模(PMM)式及休眠模式
  • 程序和数据存储器
    • 64KB内部非易失程序/数据闪存
    • 2KB内部数据RAM
  • SAR ADC
    • 8路单端/4路差分通道,10位分辨率,无丢码
    • PGA增益 = 1V/V或16V/V
    • 250ksps (150.9ksps,PGA增益 = 16V/V)
  • 定时器/数字I/O外设
    • CAN 2.0B控制器(15个信息中心)
    • 串行外设接口(SPI)
    • JTAG接口(支持广泛的调试和评估)
    • 单个16位/两个8位定时器/PWM
    • 7路通用、数字I/O引脚,带外部中断/唤醒功能
  • 振荡器/时钟模块
    • 内部振荡器支持外部晶体(8MHz或16MHz)
    • 集成的15MHz RC振荡器
    • 工作于外部时钟源
    • 可编程看门狗定时器
  • 电源管理模块
    • 上电复位
    • 电源监控电路/电源故障检测
    • 内置+2.5V和+3.3V线性稳压器
MAXQ7670
带有10位ADC、PGA、64KB闪存和CAN总线接口的微控制器
MAXQ7670:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ7670的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览