MAXQ7666B

基于16位、RISC微控制器的智能数据采样系统

利用磁阻传感器测量转角的12位完备方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高性能、低功耗、16位RISC核
    • 8MHz工作频率,每MHz接近1 MIPS
    • 低功耗(< 3mA/MIPS,DVDD = +3.3V)
    • 16位指令字,16位数据总线
    • 33个指令(大多数指令为单周期)
    • 16级硬件堆栈
    • 3个独立数据指针,具有自动递增/递减功能
  • 程序和数据存储器
    • 16KB (8K x 16)程序闪存
    • 高达512字节(256 x 16)的数据闪存
    • 512字节(256 x 16)的RAM
  • 智能模拟外设
    • 低功耗、8路差分、12位、500ksps ADC
    • 可编程增益放大器,软件可选增益:1V/V、2V/V、4V/V、8V/V、16V/V、32V/V
    • 具有电压缓冲输出的12位DAC
    • 外部基准,用于ADC和DAC
    • 内部(管芯)和外部二极管温度检测电路
  • 定时器/数字I/O外设
    • 完整的CAN 2.0B控制器
      • 15个信息中心(256字节双端口存储器)
      • 比特率可编程设置在10kbps至1Mbps
      • 标准的11位或扩展的29位识别模式
      • 2个数据模板和相关ID,用于支持DeviceNET™、SDS和其它高层CAN协议
      • 外部发送禁止可自动设置波特率
      • SIESTA低功耗模式
      • CANRXD边沿触发唤醒
    • 用户可编程波特率的UART (LIN)
    • 带有48位累加器的16 x 16硬件乘法器,单周期指令
    • 3个16位(或6个8位)可编程定时器/计数器/PWM
    • 8个通用数字I/O,具有外部中断功能
    • 中断唤醒
  • 晶体/时钟模块
    • 内部振荡器配合外部晶体使用
    • 片上RC振荡器无需外部晶体
    • 外部时钟源工作
    • 可编程设置看门狗定时器
  • 电源管理模块
    • 上电复位(POR)
    • 数字I/O和数字核电源的监控电路/掉电检测
    • 片上+3.3V、50mA线性稳压器
  • JTAG接口
    • 支持多种调试和仿真方式
    • 在系统测试
    • 闪存程序下载
    • 用于装载闪存程序的软件装载器
  • 超低功耗
    • 低功耗关断模式(CPU关断)
MAXQ7666B
基于16位、RISC微控制器的智能数据采样系统
MAXQ7666:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ7666B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览