MAXQ314

过期

单相交流电测量IC,带有I²C接口

单相功率测量IC,采用节省空间的5mm x 5mm封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高性能、低功耗DSP内核
  • 片内数字温度传感器
  • 高精度片内电压基准
  • 有功功率(W),误差小于±0.5%
  • 无功功率(VAR),误差小于±0.7%
  • 视在功率(VA),误差小于±0.7%
  • 功率因数,误差小于±1%
  • 电压RMS,误差小于±0.2%
  • 电流RMS,误差小于±0.5%
  • I²C兼容的串行接口
  • 串行或PWM连续输出IRMS
MAXQ314
单相交流电测量IC,带有I²C接口
MAXQ314:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ314的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览