MAX9476
低抖动、8kHz参考时钟合成器,输出35.328MHz
可理想用于xDSL CO线卡和电信系统的时钟发生器,具有低抖动时钟输出
Viewing:
概述
- 8kHz输入参考时钟
- 4psRMS (典型值)输出抖动
- 抑制参考时钟抖动
- 合成器在±100ppm范围内锁定8kHz参考频率
- 输出频率:35.328MHz
- 6路带缓冲LVTTL低抖动输出
- 一路8kHz参考时钟中继输出
- +3.3V电源工作
- 24引脚TSSOP封装
MAX9476低成本、高性能时钟合成器带有8kHz输入参考时钟,可提供6路35.328MHz带缓冲的LVTTL时钟输出。该时钟合成器可为T1、E1、T3、E3和xDSL系统产生时钟。
MAX9476的锁相环(PLL)使用一个压控晶体振荡器(VCXO)。内部PLL将外部晶体(35.328MHz)相位锁定8kHz输入参考时钟。此外,该器件所产生的抖动抑制输出为参考时钟中继提供了更好的信号源。
MAX9476可提供24引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+85°C扩展温度范围,单电源供电范围为+3V至+3.6V。如果使用低价外部晶体,请参考MAX9486数据资料。
应用
- 采用T1、E1、T3、E3和ISDN协议的电信设备
- CO中的xDSL设备,提供接口至电信标准
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9476的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论