MAX873B
量产低功耗、低漂移、+2.5V/+5V/+10V精密电压基准
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- MAX873/MAX875/MAX876
- +2.5V/+5V/+10V输出
- ±1.5mV/±2.0mV/±3.0mV(最大值)初始精度
- 温度系数:7ppm/°C(最大值)
- 静态电流:450µA(最大值)
- 低噪声:3.8µVP-P(典型值,2.5V时)
- 拉电流10mA,灌电流2mA
- 负载调整率:15ppm/mA(最大值)
- 线路调整率:4ppm/V(最大值)
- 宽电源电压范围:+4.5V至+18V (MAX873)
- TEMP输出与温度成比例
MAX873/MAX875/MAX876精密2.5V、5V和10V基准电压源具有出色的精度和超低的功耗。其温度漂移超低,线路和负载调整率出色,因此可在各种电气和环境条件下稳定工作。MAX873采用+4.5V电源供电,因此该器件非常适合采用+5V ±10%电源运行的系统。这些器件具有10Hz至1kHz低噪声(MAX873、MAX875、MAX876的典型噪声分别为3.8µVRMS、9µVRMS和18µVRMS),适用于12位数据采集系统。
TRIM引脚便于仅使用一个100kΩ电位计在±6%范围内调整基准电压。与温度成比例的电压输出为温度补偿电路、温度警告电路和其他应用提供了电源。
应用
- 12位ADC与DAC
- 数字万用表
- 低功耗测试设备
- 便携式数据采集系统
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX873AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX873AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX873BESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX873BESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX873AESA+ | 量产 | |
| MAX873AESA+T | 量产 | |
| MAX873BESA+ | 量产 | |
| MAX873BESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX873AESA+T | 量产 | |
| MAX873BESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX873B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论