MAX8738

过期

EEPROM可编程TFT VCOM校准器,带有I²C接口

EEPROM可编程、TFT、VCOM校准器,I²C接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 7位可调节吸电流输出
  • 电阻可调,满量程范围
  • 在整个工作范围内保证单调输出
  • 2线I²C接口
  • 提供EEPROM用于存储VCOM设置
  • 4.5V至20V模拟电源范围(VAVDD)
  • 60µA (最大值) AVDD电源电流
  • 16.1V至28V EEPROM可编程电源电压范围(VHV)
  • < 1µA HV电源电流(非编程模式)
  • 8引脚µMAX封装
MAX8738
EEPROM可编程TFT VCOM校准器,带有I²C接口
MAX8738:典型工作电路
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
存储器和数据记录器 1
MAX1512 不推荐用于新设计 EEPROM可编程TFT VCOM校准器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8738的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览