MAX8069
量产低电压基准
ICL8069替代产品,包括1.2V温补电压基准,该基准利用带隙结构能够在反向电流低至60µA时保持极高的稳定性和低噪声特性
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 保证25ppm/°C (最大值)的温度系数
- 低偏置电流:60µA (最小值)
- 低动态阻抗
- 低反向电压
- 低成本
MAX8069是一款带温度补偿的1.2V电压基准。该器件采用能带隙原理,在反向电流降低至60µA时仍可实现优异的稳定性和较低的噪声。MAX8069还具有优异的稳定性,在各种条件下都不会自激振荡。MAX8069是Maxim公司ICL8069器件的功能替换产品,并且具有相同的引脚。
应用
- 模数转换器
- 数模转换器
- 便携式仪表
- 门限检测器
- 稳压器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8069ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX8069ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX8069ESA+ | 量产 | |
| MAX8069ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX8069ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8069的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论