MAX72420

过期

背板和存储管理控制器

高度集成的管理器件,为主板管理提供高性价比方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 集成MX3 32位RISC微处理器核
  • 4个主/从模式、多主机I²C接口(IPMB)
  • 高速主/从I²C内核
  • 多达54位用户可定义的通用I/O,提供多达42路外部中断
  • 主控模式SPI接口,用于连接串行闪存ROM (代码储存),支持可选的2路/4路SPI
  • 集成64KB、零等待时间的用户数据SRAM
  • 三个32位可编程定时器,一个看门狗定时器
  • 两个通用UART,带硬件流控制
  • 10/100以太网MAC,用于通过RMII或NC-SI连接至网络控制器
  • 集成PLL,用于低频/低成本晶体(支持4MHz、8MHz、10MHz或12MHz参考时钟)
  • 32路可选风扇转速监测器输入
  • 32路可选脉宽调制(PWM)输出
  • 两个64位串行通用输入/输出(SGPIO)主/从接口
  • EJTAG调试器,支持固件开发和调试
  • 可选LPC系统接口,用于直接桥接应用
  • 两个可配置主板控制器/服务器管理接口
  • 可选单线串行(SWS)接口,支持LM32、LM41和LM95010器件
  • 采用3.3V供电、可承受5V容限的I/O

MAX72420为高度集成的管理器件,为主板、存储或嵌入式系统管理系统提供高性价比方案。器件具有高性能32位RISC引擎、10/100以太网媒介存取控制器(MAC)、4个主/从模式I²C接口、高速I²C主/从内核、两路通用异步收发器(UART)、3个32位定时器、多达54位通用输入/输出(GPIO)、64KB高速SRAM、1个SPI™存储器接口、以及一个用于固件调试和开发的EJTAG端口。器件可选择支持引脚数较少(LPC)的可配置系统接口,适用于直接连接系统。器件还可以通过简版媒介独立接口(RMII)连接到网络控制器,可配置为网络控制器边带接口(NC-SI)。MAX72420只需配合少数外部元件,即可支持所有管理功能,并可灵活支持各种外设接口,有效扩展系统。

由于管理功能通常需要一定的带宽而且操作相对不频繁,工作于SPI存储器接口的嵌入式RISC引擎具有零等待状态内部SRAM,用于执行关键代码,能够以极低的系统成本提供最佳性能。MAX72420还支持下一代SPI器件,通过使用额外的信号引脚,将接口带宽提高两倍或四倍。器件包括多项外设功能,以支持各种嵌入式控制器要求。外部元件要求仅限于系统管理功能专用的单片SPI闪存器件和I²C外设。可通过GPIO接口增加其它外设。

MAX72420采用88焊球的芯片级球栅阵列(CSBGA)封装。

应用

  • 服务器管理
  • SES或SAF-TE over I²C
  • 存储器机箱

MAX72420
背板和存储管理控制器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX72420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览