MAX71071H

双通道隔离计量ADC

采用隔离ADC,替代电流变压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2000:1电流范围内,精度高达0.1%
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 兼容低达50µΩ的分流电阻
  • 片上温度传感器,使MAX71xxx能够进行本地数字温度补偿
  • 两路24位ADC
  • 由MAX71xxx采用脉冲通过变送器供电
  • 1.4mA典型功耗
  • 片上功率监测
  • 工业级温度范围
  • 小型10引脚µMAX®封装
MAX71071H
双通道隔离计量ADC
MAX71071, MAX71071H: Block Diagram
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
产品 1
MAX71315 ZON M3单相电表SOC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX71071H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览